text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
12°-os dőlésszög
Alak
C
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
csapágyacél
Komponens felülete
edzett
Acélkulcs
1.3505
B=Menethossz
7
D2=Menet
M6
D3
6,7
E
14,5
Golyó-Ø
10
H
13
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Test, edzett acél, golyó, 1.3505 csapágyacél.
Kivitel
Test nemesített, golyó edzett (50 - 55 HRC).
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban. Ezenkívül meglévő szorítóelemekbe is beszerelhetők, lásd pl. ”arness” szorítóelem.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought