text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 2
állítható
Alak
F
Alaktípus
golyó, lelapolt és bordázott
Terméktípus
henger
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
nemesített és elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
B=Menethossz
25
D2=Menet
M8
H=Magasság
11,6
D3
5,8
E
14,5
Golyó-Ø
8,5
L
36,6
Rögzítési mód
külső menet
SW
13
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel version:
Housing tempered and manganese phosphated.
Nut black oxidised.

Stainless steel version:
Housing tempered and electropolished.
Nut bright.
Note
Housing tempered and manganese phosphated.
Ball hardened, bright.
Nut black oxidised.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak