text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 2
állítható
Alak
F
Alaktípus
golyó, lelapolt és bordázott
Terméktípus
henger
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített és mangánfoszfátozott
Komponens anyaga
acél
B=Menethossz
30
D2=Menet
M10
H=Magasság
15,7
D3
8,6
E
19
Golyó-Ø
12
L
45,7
Rögzítési mód
külső menet
SW
17
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.

Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Golyó, edzett, fémtiszta.
Anya, barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought