text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Self-aligning pad
Version 2
adjustable
Form
C
Form definition
Flattened ball and flat
Product type
cylinder
Main material
steel
Surface finish body
tempered and manganese phosphate treated
Component material
steel
B=Thread length
40
D2=Thread
M16
H=Height
20,7
Ball-Ø
16
D3
10,5
E
27
Kind of fastening
external thread
L
60,7
Load rating max. kN (static load only)
25
SW
24
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
Description

Anyag
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél kivitel:
Ház, nemesített és mangánfoszfátozott.
Anya, barnított.

Nemesacél kivitel:
Ház, nemesített és elektropolírozott.
Anya, fémtiszta.
További információk
Elfordulás ellen biztosított golyó.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak