text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
állítható
Alak
P
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
poliuretán
B=Menethossz
50
D2=Menet
M10
H=Magasság
18
SW=kulcsnyílás
17
D3
16
E
19,6
Golyó-Ø
13
H1
5
Rögzítési mód
külső menet
SW1
3
W
28
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó:
P alak, nemesacél poliuretán felülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó:
P alak, poliuretán, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására
szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.

O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett.
A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak