Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02009-620X030
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Sales unit
68,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
cserélhető betétek
Alak
P
Terméktípus
menet
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
poliuretán
Komponens
felülete
edzett és csupasz
B=Menethossz
30
D2=Menet
M20
D3
10
D4
10
Golyó-Ø
13
H1
6
H2
12
Rögzítési mód
külső menet
SW1
10
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
37
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
Description
Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
P alak, nemesacél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
P alak, nemesacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
P alak, poliuretán felület, 60° Shore keménység.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
P alak, poliuretán felület, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A hengeresfejű csavarra gyakorolt enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
A hengeresfejű csavarra gyakorolt enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.