Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02007-624X040
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
129,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
cserélhető betétek
Alak
P
Terméktípus
hatszög
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
poliuretán
Komponens
felülete
edzett és csupasz
B=Menethossz
40
D2=Menet
M24
H=Magasság
32
SW=kulcsnyílás
36
D3
25
D4
27
E
41,6
Golyó-Ø
28
H1
6
H2
12
Rögzítési mód
külső menet
SW1
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
P alak, nemesacél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
P alak, nemesacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
P alak, poliuretán felület, 60° Shore keménység.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
P alak, poliuretán felület, 60° Shore keménység.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra gyakorolt enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra gyakorolt enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.