text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Self-aligning pad
Version 1
with o-ring
Version 2
exchangable insert
Form
F
Product type
hexagon
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and bright
B=Thread length
40
D2=Thread
M24
H=Height
30
SW=key width
36
Ball-Ø
28
D3
25
E
41,6
H1
4
H2
10
Kind of fastening
external thread
Load rating max. kN (static load only)
121
SW1
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
Description

Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
F alak, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
F alak, edzett és barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak