text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
cserélhető betétek
Alak
F
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és csupasz
B=Menethossz
40
D2=Menet
M12
H=Magasság
19
SW=kulcsnyílás
19
D3
12
E
21,9
Golyó-Ø
15
H1
4
H2
10
Rögzítési mód
külső menet
SW1
5
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Material
Body carbon steel
Ball rust and acid resistant steel.
Insert:
Form F tool steel.
Version
Body tempered, black oxidised.
Ball hardened, bright.
Insert:
Form F hardened and black oxidised.
Note
Self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces.
They can also be used as stops, supports and thrust pads in fixtures and toolmaking.
The ball can be removed from the housing by applying light pressure to the socket head screw.

Ball secured against rotation.
Advantages
Highly cost-effective as inserts can be exchanged.
The built-in O-ring holds the ball in place and keeps dirt and foreign particles out, ensuring uniform movement.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought