Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02007-212X060
- Serve as supports, stops and thrust pads
- Application sectors: machine and fixture construction, assembly
- Ball secured against rotation
- O-ring for protection against dirt and foreign particles
Mennyiségi egység
€83.04
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Kivitel 2
cserélhető betétek
Alak
E
Terméktípus
hatszög
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
B=Menethossz
60
D2=Menet
M12
H=Magasság
19
SW=kulcsnyílás
19
D3
12
E
21,9
Golyó-Ø
15
H1
4
H2
10
Rögzítési mód
külső menet
SW1
5
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
E alak, nemesacél.
Golyó, korrózió- és saválló acél.
Betét:
E alak, nemesacél.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
E alak, edzett, fémtiszta.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Betét:
E alak, edzett, fémtiszta.
További információk
Az önbeálló támaszok megmunkálatlan és megmunkált munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban. A hengeresfejű csavarra mért enyhe nyomásra a golyó eltávolítható a házból.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A cserélhető betétek révén rendkívül gazdaságos.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.