Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02008-520X073
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- O alak: a gyémánt felület kiváló kopásállóságot biztosít
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Mennyiségi egység
54,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Alak
O
Terméktípus
menet
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
gyémánt
B=Menethossz
70
D2=Menet
M20
D3
14
Golyó-Ø
13
H1
3
Rögzítési mód
külső menet
SW1
10
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
37,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Test, nemesíthető acél.
Golyó:
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
Golyó:
O alak, nemesacél gyémántfelülettel.
Kivitel
Test, nemesített és barnított.
Golyó:
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
Golyó:
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
További információk
Az önbeálló támaszok munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
O alak: Az abrazív gyémántfelület szorosan össze van olvasztva a golyóval. Kiválóan alkalmas sima vagy csúszós alkalmazások befogására minimális feszítőnyomás mellett. A befogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.