text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Alak
O
Terméktípus
menet
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
gyémánt
B=Menethossz
30
D2=Menet
M20
D3
14
Golyó-Ø
13
H1
3
Rögzítési mód
külső menet
SW1
10
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
37,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Material
Body carbon steel.
Ball:
Form O stainless steel with diamond surface.
Version
Body tempered, black oxidised.
Ball:
Form O surface comparable to 100 grade abrasive grit.
Note
The self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces.
In addition, they serve as stops, supports and pressure pieces in fixtures and toolmaking.

Ball secured against rotation.

Form O: The abrasive diamond surface is bonded firmly to the ball. It is ideally suited to supporting smooth or slippery applications with a minimum of clamping pressure. This allows the diamond particles to get a firm grip on a very small area with minimum damage to the surface.
The diamond surface offers excellent wear resistance.
Advantages
The built-in O-ring holds the ball in place and keeps dirt and foreign particles out, ensuring uniform movement.
The hexagon socket allows easy adjustment and positioning in through holes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak