text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Self-aligning pad
Version 1
with o-ring
Form
F
Product type
thread
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
B=Thread length
50
D2=Thread
M12
Ball-Ø
7
D3
6
H1
1,5
Kind of fastening
external thread
Load rating max. kN (static load only)
15
SW1
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought