Önbeálló támasz o-gyűrűvel edzett acél nemesített és barnított 02008-116X050
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- O-gyűrű a szennyeződések és idegen eredetű részecskék ellen
Sales unit
42,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Alak
C
Terméktípus
menet
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített és barnított
Komponens
anyaga
szerszámacél
Komponens
felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
50
D2=Menet
M16
D3
8,5
Golyó-Ø
10
H1
1,5
Rögzítési mód
külső menet
SW1
8
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
23
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Test, nemesíthető acél.
Golyó, szerszámacél.
Golyó, szerszámacél.
Kivitel
Test, nemesített. Golyó, edzett, barnított.
További információk
Az önbeálló támaszok munkadarabok megtámasztására és befogására szolgálnak. Ezenkívül ütközőként, támaszként és nyomótagként használhatók a készülék- és szerszámgyártásban.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Előnyök
A beszerelt O-gyűrű megtartja a golyót és megakadályozza szennyeződés és idegen eredetű részecskék bejutását.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
Ezáltal egyenletes mozgás biztosítható.
Az átmenő furatok esetében a belső hatszög kulcsnyílás könnyű állítást és pozicionálást tesz lehetővé.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.