text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
o-gyűrűvel
Alak
C
Terméktípus
menet
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
35
D2=Menet
M12
D3
6
Golyó-Ø
7
H1
1,5
Rögzítési mód
külső menet
SW1
6
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Material
Body carbon steel.
Ball tool steel.
Version
Body tempered.
Ball hardened, black oxidised.
Note
Self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces.
They can also be used as stops, supports and thrust pads in fixtures and toolmaking.

Ball secured against rotation.
Advantages
The built-in O-ring holds the ball in place and keeps dirt and foreign particles out, ensuring uniform movement.
The hexagon socket allows easy adjustment and positioning in through holes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak