text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alak
F
Terméktípus
hatszög
Alaptest anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és barnított
B=Menethossz
15
D2=Menet
M10
H=Magasság
25
D3
14
E
21,9
Golyó-Ø
17
Rögzítési mód
külső menet
SW1
19
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
32
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél golyó, nemesacél golyófészek.
Kivitel
Edzett golyó, foszfátozott golyófészek.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.

Elfordulás ellen biztosított golyó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought