Önbeálló támasz magától visszaforgó acél 02081-404
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
Sales unit
37,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Self-aligning pad
Version 1
automatic return
Form
G
Product type
hexagon
Main
material
steel
Surface finish
component
phosphated
D2=Thread
M4
H=Height
18
Ball-Ø
12
D3
12
E
15
Kind of fastening
internal thread
Load rating
max. kN
(static load only)
16
SW1
13
SW2
8
T
6
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nemesacél golyó, acél golyófészek.
Kivitel
Foszfátozott golyó, edzett golyófészek.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.