Önbeálló támasz magától visszaforgó acél 02081-606
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Elfordulás ellen biztosított golyó
Mennyiségi egység
62,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Önbeálló támasz
Kivitel 1
magától visszaforgó
Alak
J
Terméktípus
hatszög
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
felülete
foszfátozott
D2=Menet
M6
H=Magasság
36
D3
26
E
31,2
Golyó-Ø
25
Rögzítési mód
belső menet
SW1
27
SW2
16
T
10
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
64
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
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél golyó, acél golyófészek.
Kivitel
Foszfátozott golyó, edzett golyófészek.
További információk
Az önbeálló támaszok ütközőként, támaszként és nyomódarabként használhatók a készülékgyártásban.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
A felfekvő felület a tehermentesítést követően ismét beáll a kiindulási pozícióba.
Elfordulás ellen biztosított golyó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.