text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
U-profil
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
100
H=Magasság
100
L=Hossz
200
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Egyedi igényre
800 és 1000 mm hosszak, szürkeöntvényből.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak