Prizmabak szürkeöntvény 01640-05X200
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
Sales unit
177,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Prizmabak
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
70
H=Magasság
50
L=Hossz
200
B1
50
D
max.
58
H1
26
H2
95
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.