text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
160
H=Magasság
80
L=Hossz
600
B1
79,3
D max.
90
H1
41
H2
149
S
4
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought