Prizmabak ultra széles szürkeöntvény 01660-05X600
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
Mennyiségi egység
483,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
125
H=Magasság
56
L=Hossz
600
B1
50
D
max.
58
H1
26
H2
101
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.