Prizmabak ultra széles szürkeöntvény 01660-05X200
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
Mennyiségi egység
203,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
125
H=Magasság
56
L=Hossz
200
B1
50
D
max.
58
H1
26
H2
101
S
3
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.