Prizmabak ultra széles szürkeöntvény 01660-04X300
- Készülékek felépítéshez
- Ideális kör alakú alkatrészek felfogására
Mennyiségi egység
220,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
H=Magasság
40
L=Hossz
300
B1
31,7
D
max.
38
H1
17
H2
70
S
2,5
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.