text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizmabak
Kivitel 1
ultra széles
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
36
H=Magasság
16
L=Hossz
200
B1
15,5
D max.
18
H1
8,5
H2
30
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak