text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
L-Profile
Version 1
unequal sided
Main material
grey cast iron
B=Width
100
H=Height
125
L=Length
200
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak