L-Profile unequal sided aluminium 01440-205X300
- For setting up fixtures
- Easy handling
- Versatile use
Mennyiségi egység
€450.11
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
L-profil
Kivitel 1
nem egyenlő szárú
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
100
H=Magasság
125
L=Hossz
300
S
20
UNSPSC Code
31161546
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
Material
GJL 250 annealed or EN AW-7075.
Drawing reference
machined faces: ±0.25 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.