text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
L-Profile
Version 1
with reinforcing ribs
Main material
grey cast iron
B=Width
200
H=Height
250
L=Length
400
A
200
S
36
S1
25
UNSPSC Code
31161546
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
A 150 mm-es és 200 mm-es hosszak csak egy merevítő bordával rendelkeznek.
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +2/+5
> 200 mm: +10/+20
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak