text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
L-profil
Kivitel 1
merevítő bordákkal
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
H=Magasság
250
L=Hossz
200
A
200
S
36
S1
25
UNSPSC Code
31161546
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
A 150 mm-es és 200 mm-es hosszak csak egy merevítő bordával rendelkeznek.
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +2/+5
> 200 mm: +10/+20
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought