L-profil merevítő bordákkal szürkeöntvény 01520-03X150
- Készülékek felépítéshez
- Egyszerű kezelés
- Sokoldalúan alkalmazható
- Stabil teherbírás
Mennyiségi egység
162,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
L-profil
Kivitel 1
merevítő bordákkal
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
125
H=Magasság
160
L=Hossz
150
A
160
S
25
S1
20
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250, lágyított.
További információk
A 150 mm-es és 200 mm-es hosszak csak egy merevítő bordával rendelkeznek.
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +2/+5
> 200 mm: +10/+20
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +2/+5
> 200 mm: +10/+20
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.