L-profil egyenlő szárú alumínium 01380-204X150
- Készülékek felépítéshez
- Egyszerű kezelés
- Sokoldalúan alkalmazható
Sales unit
199,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
L-profil
Kivitel 1
egyenlő szárú
Alaptest
anyaga
alumínium
B=Szélesség
63
H=Magasság
63
L=Hossz
150
S
12
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.