H-profil szürkeöntvény 01560-05X200
- Készülékek felépítéshez
- Nagyfokú stabilitás
- Nagyon robusztus
Sales unit
268,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
H-profil
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
125
H=Magasság
125
L=Hossz
200
H1
45
R
8
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.