Üreges hasábok négyzet alakú szürkeöntvény 01740-09X600
- Készülékek felépítéshez
- Egyszerű kezelés
- Sokoldalúan alkalmazható
Mennyiségi egység
1 193,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Üreges hasábok
Kivitel 1
négyzet alakú
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
H=Magasság
200
L=Hossz
600
R
20
UNSPSC Code
31162800
≈ S
28
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
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.