text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hollow profile
Version 1
square
Main material
grey cast iron
B=Width
160
H=Height
160
L=Length
600
R
16
UNSPSC Code
31162800
≈ S
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak