text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Üreges hasábok
Kivitel 1
négyzet alakú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
125
H=Magasság
125
L=Hossz
600
R
12
UNSPSC Code
31162800
≈ S
22
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak