Paletta raszterfuratokkal GJL300 01148-2168080
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Mennyiségi egység
4 911,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
50
L=Hossz
800
N1=Raszterfuratok
száma
237
NB=Darabszám
keresztirányban
15
NL=Darabszám
hosszirányban
15
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratokkal rendelkező palettákat moduláris készülékek összeállításához használják. Ezeket a palettákat közvetlenül a gépasztalon tájolják és rögzítik.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott elrendezését.
A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
A raszterfuratokkal rendelkező palettákat moduláris készülékek összeállításához használják. Ezeket a palettákat közvetlenül a gépasztalon tájolják és rögzítik.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott elrendezését.
A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.