text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest anyaga
GJL300
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
H=Magasság
50
L=Hossz
800
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előre megmunkált felfogó felületekkel rendelkező paletták gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak különleges raszterfuratos vagy egyedi furatképpel ellátott alaptestek gyártásához. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek egyedi igényre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak