text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
C
Alaptest anyaga
GJL300
BN=Horonyszélesség
18
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
H4=magasság
30
H=Magasság
75
L9=távolság T-rések
125
L=Hossz
630
NB=Darabszám keresztirányban
4
NL=Darabszám hosszirányban
4
L2
500
L3
400
L4
200
L5
315
L6
200
L7
100
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező palettákat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket a palettákat közvetlenül a gépasztalon pozícionálják és rögzítik.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-horonybetétes szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak