Paletta t-horonnyal GJL300 01148-3185050
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- T-hornyok méretpontos pozicionáláshoz és befogáshoz
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Sales unit
2 368,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Subplate
Version 1
with T-slot
Form
C
Main
material
GJL300
BN=Slot width
18
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M12
H4=height
30
H=Height
75
L9=distance T-slots
100
L=Length
500
NB=
No. across
4
NL=No.
lengthwise
4
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
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
Description
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező palettákat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket a palettákat közvetlenül a gépasztalon pozícionálják és rögzítik.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-horonybetétes szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-horonybetétes szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.