Paletta t-horonnyal GJL300 01148-3144040
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- T-hornyok méretpontos pozicionáláshoz és befogáshoz
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Mennyiségi egység
1 732,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
C
Alaptest
anyaga
GJL300
BN=Horonyszélesség
14
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
H4=magasság
23
H=Magasság
60
L9=távolság T-rések
80
L=Hossz
400
NB=Darabszám
keresztirányban
4
NL=Darabszám
hosszirányban
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező palettákat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket a palettákat közvetlenül a gépasztalon pozícionálják és rögzítik.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-horonybetétes szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát. A paletták a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz vannak kialakítva.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való tájolásához szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-horonybetétes szemescsavarokat.
További méretek igény esetén.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.