Paletta C típus szürkeöntvény 01150-00211
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Mart felfogó felületek
Mennyiségi egység
221,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
C típus
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
L=Hossz
250
S=Magasság
35
A
35
Típus
C
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
A paletták kérésre hornyokkal szállíthatók.
C típus: Támasztófelületek és oldalfelületek, mart (Ra 3,2).
C típus: Támasztófelületek és oldalfelületek, mart (Ra 3,2).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.