Paletta A típus szürkeöntvény 01150-008
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Köszörült felfogó felületek
Mennyiségi egység
2 299,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
A típus
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
L=Hossz
500
S=Magasság
50
A
60
Típus
A
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
A paletták kérésre hornyokkal szállíthatók.
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.