Paletta A típus szürkeöntvény 01150-006
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Köszörült felfogó felületek
Sales unit
1 499,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Subplate
Version 1
Type A
Main
material
grey cast iron
L=Length
400
S=Height
45
A
50
Type
A
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
A paletták kérésre hornyokkal szállíthatók.
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.