text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
A típus
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
L=Hossz
250
S=Magasság
35
A
35
Típus
A
UNSPSC Code
31162800
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
GJL 250, lágyított.
További információk
A paletták kérésre hornyokkal szállíthatók.
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought