Léc szürkeöntvény 01160-07X1000
- Különösen alkalmas alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban
- Különböző méretek
Sales unit
692,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Strip
Main
material
grey cast iron
B=Width
100
L=Length
1000
H
63
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek:
±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +1/+5
201 mm-től 400 mm-ig: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +1/+5
201 mm-től 400 mm-ig: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.