Léc szürkeöntvény 01160-05X800
- Különösen alkalmas alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban
- Különböző méretek
Mennyiségi egység
397,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Léc
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
63
L=Hossz
800
H
40
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek:
±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +1/+5
201 mm-től 400 mm-ig: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +1/+5
201 mm-től 400 mm-ig: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.