text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Léc
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
50
L=Hossz
300
H
32
UNSPSC Code
31161546
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
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek:
±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +1/+5
201 mm-től 400 mm-ig: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak