Plate rectangular grey cast iron 01140-08X1200
- Especially suitable as the body in machine, tool, and fixture construction
- Various dimensions
Mennyiségi egység
€783.63
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
grey cast iron
B=Width
200
L=Length
1200
S=Height
25
UNSPSC Code
31161515
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
Material
GJL 250 annealed or EN AW-7075
Note
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.