text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main material
grey cast iron
B=Width
125
L=Length
800
S=Height
25
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak