Lemez négyszög alakú alumínium 01140-211X800
- Különösen alkalmas alaptestként a gép-, szerszám- és készülékgyártásban
- Különböző méretek
Sales unit
735,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Plate
Version 1
rectangular
Main
material
aluminium
B=Width
200
L=Length
800
S=Height
40
UNSPSC Code
31161515
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.